Fisher-P-Cavitrol III

Interno Fisher™ Cavitrol™ III

Product Description

O interno Fisher Cavitrol III foi projetado para serviços de cavitação limpos com quedas de pressão de até 207 barras (3.000 psi). A gaiola neste interno contém uma diversidade de orifícios radialmente alinhados e especialmente moldados que reduzem a turbulência do fluido e escalonam a queda geral de pressão, ambas que controlam ou eliminam os efeitos prejudiciais da cavitação.

ped
Certificações
Capacidade SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação
Características da vazão
Linear, caracterização
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Com flange, solda de topo
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x4, NPS 8x6, NPS 12x6, NPS 10x8, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado para evitar a cavitação.
  • Com limite de queda de pressão de 207 barras (3.000 psi).
  • Estão disponíveis muitas caracterizações especiais para corresponder aos requisitos de rangeabilidade de sistemas específicos.
  • Os materiais com interno temperado proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • O interno Cavitrol III de um estágio é intercambiável com interno padrão.