AVENTICS™ Válvulas de minicarretel série 521

Product Description

A AVENTICS série 521 é uma linha de impulso de válvulas solenoides de minicarretel operadas a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas possuem bobinas de alta qualidade resistentes ao calor e à umidade e são adequados para ambientes severos e de alta temperatura. Podem ser montadas em sub-bases acopláveis para aplicações de manifold. As válvulas AVENTICS série 521 são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.

Produtos

Search
1-10 de 26 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100001
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100002
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100003
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100004
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100005
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100006
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100007
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100008
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100009
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
Posição central fechada
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100010
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1050 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
1050 l/min
Posição central fechada
8 bar
Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Piloto a ar
Material do corpo
Alumínio
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
1/4 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
5/2, 5/3
Vazão
Acima de 12 kv
Tensão
115 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Normas/regulamentos
UL

Características

  • Corpo com conexão G1/4 em alumínio anodizado com selos NBR para uma vida útil estendida.
  • Construção estanque, onde a câmara de retorno da mola do atuador de atuação simples ou dupla é coletado com o escape da válvula solenoide.
  • Manuseio com ar lubrificado ou não ou com gás neutro.
  • Faixa de temperatura ambiente: 5 °C a 50 °C.
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos