Fontes de alimentação em trilhos DIN SolaHD™ Série SDN-P

Product Description

As fontes de alimentação para trilho DIN SDN-P™ oferecem imunidade a quedas, supressão de transientes e tolerância a ruídos para lidar com as aplicações mais exigentes. A correção de fator de potência atende às diretivas europeias, enquanto as aprovações para áreas classificadas e acessórios opcionais de redundância oferecem a flexibilidade para adequação à uma ampla gama de necessidades e ambientes de aplicação. As fontes de alimentação para trilho DIN SDN-P apresentam uma ampla faixa de temperatura operacional, alta tolerância a choques e vibrações e projeto resistente.

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Componente reconhecido UL, locais classificadas
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Hertz
47 a 63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
115 a 230 Vca, 90 a 375 Vcc
Temperatura de operação
–40 °C a +60 °C
Potência de saída
60–240 W
Faixa de tensão de saída
12, 24, 48 Vcc
Capacidade de sobrecarga
< 16-60 Vcc
Indicador de status
Visual: LED verde, CC OK
Número de fases
Único
Montagem
DIN TS35/7,5 ou TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, Imunidade a quedas, RoHS
  • Correção de fator de potência (de acordo com EN61000-3-2)
  • Seleção automática, entrada de 115/230 Vac, 50/60 Hz
  • Tensão ajustável
  • Padrão de capacidade paralela em todas as unidades
  • Curto-circuito indefinido, proteção contra sobretensão e elevação de temperatura. Operação de -10 °C a +60 °C sem sem diminuição da eficiência
  • Alimenta altas cargas sem desligamento ou dobramento
  • Fácil instalação. Múltiplas terminações de parafusos de conexão grandes, resistentes e acessíveis. Largura estreita de trilho para espaço de aplicações críticas
  • Tecnologia de comutação altamente eficiente, >90%