AVENTICS-0821201001

AVENTICS™ Válvula estranguladora, Série CH02 0821201001

Product Description

CH02 G1/8 475 L/MIN

Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
100 °C
Conexão 1
G 1/8
Tipo
Estrangulador rosqueado
Fluido
Ar comprimido
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Fluxo Qn
475 l/min
Peso
0.035 kg
Material de caixa
Latão

Características

  • Qn = 200 l/min a 4.100 l/min