AVENTICS™ Pontes de contato, série CON-CB R412005846

Product Description

CON-CB-PI-4-2

Número de bobinas magnéticas
2
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica 1
Conector
Número de polos
De 4 pinos
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2
Tomada
Conexão elétrica 2
formato C
Número de polos
De 2 pinos
Saída de cabo
reto
Conexão elétrica 3
Tomada
Conexão elétrica 3
formato C
Número de polos
De 2 pinos
Saída de cabo
reto
Tensão↩de operação
24 V
Tensão↩de operação
DC
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Visor do status LED
amarelo
parafuso de fixação
M2,5 com fenda
Torque de aperto para parafusos de fixação +0,05
0.25 Nm
Peso
0.03 kg
Caixa
poliéterimido

Características

  • Pontes de contato para adaptar válvulas de operação elétrica com o conector de plugue forma C
  • Especialmente adequado para a série CD01-PA, 579/589
  • Conexão única via M12x1
  • Pressão Ø8