AVENTICS-R414001635

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED12 R414001635

Product Description

ED12-000-100-020-1M12A

B10

Características

  • Tecnologia de válvulas de gatilho robustas
  • Precisão e dinâmica de controle muito altas
  • Adequado a diversas aplicações
  • Altas taxas de vazão de ar
  • O ED12 é compatível com diferentes tipos de conectividade, desde a versão analógica até a conexão Fieldbus via EtherCAT.
comando
comando direto
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Histerese
< 0,03 bar
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
2600 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Tensão de acionamento DC
24 V
Consumo de corrente máx.
1400 mA
Tipo de proteção
IP65
Ondulação superior admissível
5%
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Modelo
válvula de assento
Local de montagem
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Certificados
Declaração de conformidade CE
Conexão elétrica tamanho
por conexão de sinal
conexão de sinal
entrada e saída
conexão de sinal
Conector

Documentação e desenhos