Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-figure 171 floating ball valve

K-Ball Series 172 Floating Ball Valve

Product Description

O valor de-esfera de K-Ball 172 é uma válvula esférica de três peças para uso em uma ampla variedade de serviços industriais, incluindo uma configuração para aplicações de limpeza de alta pureza. The Figure 172 is designed to ISO 5211 and configurable in a number of material options with threaded, butt weld, socket weld or tri-clamp end connections.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
figure 171 floating ball valve
Manual Actuator

Características

  • Three-piece, swing-out design
  • Investment casting for body and end cap
  • Available in Carbon Steel (WCB / 1.0619) and Stainless Steel (CF8M / 1.4408) body materials
  • Haste à prova de explosão
  • Locking device
  • Tightness to EN 12266-1 Rate A and API 598
  • Butt weld, socket weld and threaded ends to BSPP, BSPT and NPT
Design do corpo
Three-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Temperatura de operação
See data sheet under Documents below
Conexão final
Butt weld, socket weld, tri-clamp and threaded to BSPP, BSPT and NPT
Faixa de pressão
Up to 1000 psi (PN 69)
Tamanho da válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula esférica, válvula esférica flutuante

Documentação e desenhos