Medidor série Coriolis de alta pressão (HPC) Micro Motion™ composto por sensor HPC015H e transmissor 1700
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída
•Vazão mássica •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas •Dois switches ópticos para operação local •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída
•Uma saída 4–20 mA ativa •Uma saída de frequência ativa •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART
•O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação
•Controle contínuo do processo •Vazão bifásica/gás incorporado •Verificação do medidor •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Características
Micro Motion™ HPC015H High Pressure Coriolis Meter 1/8" (DN2), nickel alloy, 15,622 psi (1077 BAR) max operating pressure
Rated up to 15,622 psi (1077 bar) maximum operating pressure
Realize superior performance in high-pressure applications
Dramatically cut operating expenses by reducing over-injection of high-value chemicals
Accommodate any installation requirement with available two-wire, direct-connect (no transmitter needed), stainless steel and 5700 transmitters
Use one device for reliable and repeatable mass flow, volume flow, density, concentration, and temperature measurement
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.