Válvula dosadora de diafragma TESCOM™

Product Description

A válvula dosadora de diafragma fornece um controle de vazão preciso de gases de alta pureza em conjuntos de ponto de uso ou em combinação com reguladores de pressão. Ideal para o controle da vazão do meio de processo com aplicações de alta precisão e laboratórios, pesquisa e desenvolvimento e analisadoras. Essa válvula também é adequada para aplicações de ECD (Detector de captura eletrônica).

Pressão nominal PN
20,0 bar/290 psig
Diâmetro nominal
DN 2
Material
Corpo: Latão ou Aço Inoxidável
Superfície das outras peças: revestidas de latão, cromo
Diafragma: Hastelloy®
Temperatura de operação
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Capacidade de vazão
Cv = 0,024
Peso
Válvula dosadora de diafragma sem placa de montagem na parede: 0,66 lb/0,3 Kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Controle preciso das vazões
  • Característica de vazão quase linear
  • Vedações de metal com metal
  • Para pureza do gás até 6,0 (99,9999% de pureza)
  • Adequado para gases corrosivos
  • Limpo para serviço com oxigênio