Controlador de válvula TopWorx™ série TX modelo TXS

Product Description

O TopWorx™ TXS oferece valor extraordinário ao fornecer funcionalidade completa em um invólucro compacto de montagem direta.
Nossas caixas de distribuição da série TX oferecem valor excepcional, fornecendo funcionalidade completa em invólucros compactos de montagem direta. Disponível com uma variedade de sensores de posição, válvulas solenoides integrais e redes de barramento, a série TX é adequada para uso em todas as áreas classificadas e possui certificações IECEx, ATEX e UL.
A oferta do GO Switch na série TX oferece a mesma confiabilidade que os GO Switches existentes, com recursos e benefícios aprimorados. O 36 GO Switch oferecerá a opção de configurações de switch 2 ou 4 para os invólucros TX e TV. As válvulas solenoides integradas são opcionais na configuração de dois interruptores para ainda mais controle.

iec-ex

Características

  • Resina composta de montagem direta
  • Intrinsecamente seguro e adequado para todos os ambientes
  • Variedade de opções de barramentos de rede e sensores
  • Perfeito para aplicações não inflamáveis
  • Design compacto e discreto
  • Display altamente visível resistente a impacto

Documentação e desenhos