Operações de separação de ar

Operações de separação de ar

Garanta a segurança da planta, aumente a confiabilidade dos ativos e reduza a energia.

Melhore a confiabilidade e a segurança nas unidades de separação de ar

Muitos processos industriais em todo o mundo, desde ciências biológicas até usinas siderúrgicas, requerem grandes volumes de vários gases para aplicações auxiliares. Esses gases são capturados do ar que respiramos separando sua mistura atmosférica em seus componentes, principalmente oxigênio, nitrogênio e argônio. Esse processo de extração consome grandes quantidades de energia e armazenamento seguro.



Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a confiabilidade e a segurança nas unidades de separação de ar

Risco de segurança: detecção de vazamentos em unidades de separação de ar

Dentro da caixa fria do separador de ar, as temperaturas criogênicas, o nitrogênio e o oxigênio apresentam riscos de segurança.  Vazamentos no processo geram diferentes operações anormais, dependendo da quantidade e temperatura do líquido ou gases liberados.  Isso pode levar a misturas perigosas que podem levar à explosão.

Nosso portfólio de tecnologias inovadoras aborda cada variável nesse processo, incluindo temperatura, pressão, monitoramento de vazão e detecção de gás adequados. 

Diagrama da planta de separação de ar
Flame & Gas Detection

Detecção de chama e gás

Detecção de chama e gás
Detecção de chama e gás avançada.
Dispositivos de detecção de chamas e gás são usados para lidar com condições inseguras causadas por vazamentos no processo.
Flow Monitoring

Monitoramento de vazão

Sobre a medição de vazão por pressão diferencial (PD)
Reduz os custos de instalação em 40–60%.
Use um transmissor multivariável para uma medição mais confiável com uma instalação mais fácil e acessível.
Temperature Monitoring

Monitoramento de temperatura

Medição de temperatura
Monitoramento wireless contínuo.
Obtenha alertas em tempo real para mudar as condições, como sobrepressão e liberação de líquido criogênico.
Pressure Monitoring

Monitoramento de pressão

prod-rosemount-richmedia
Detecte alterações nas pressões do gás de purga.
Use alertas wireless para evitar contaminantes de ar como O2 e monitorar a umidade enquanto limita as viagens.

Ative o JavaScript para usar este site.