Preparação do buffer e do fluído
Otimize os processos de preparação de biofabricação para garantir uma mistura e distribuição eficazes de fluidos e buffers.
A preparação precisa do fluído e buffers é fundamental para um processo de biomanufatura. Se um processo depende da produção de buffer em modo de batelada ou em linha, a falha em alcançar misturas corretas desses principais componentes pode resultar em perda de produto e aumento dos custos operacionais. As tecnologias e os sistemas de controle da Emerson fornecem recursos de gestão aprimorados para a preparação e distribuição de fluídos e buffers para garantir que eles estejam disponíveis quando e onde forem necessários.
A biofabricação depende de meio e buffers preparados com precisão, mas a agitação ineficaz pode comprometer o desempenho desses componentes fundamentais e prejudicar as operações a jusante. Meios mistos e buffers inadequados podem levar à perda significativa de produtos e ao aumento dos custos operacionais. As tecnologias da Emerson fornecem uma visão aprimorada e controle de processos de agitação para ajudar as fábricas de produção biológica a produzir meios e buffers homogêneos, nas especificações, além de proteger máquinas de danos.
Aumente a eficiência da manutenção com o diagnóstico preditivo em tempo real de seus dispositivos de campo inteligentes.
Os desvios no pH dos meios podem inibir o crescimento ou danificar a cultura celular, e a incapacidade de controlar com precisão o pH dos buffers ao longo de um processo de biomanufatura pode resultar em danos ao produto ou resultados de purificação imprevisíveis. As tecnologias de medição e controle da Emerson fornecem uma solução de gestão padronizada e automatizada para efetivamente monitorar e controlar o pH para garantir um crescimento ideal das culturas celulares e separações efetivas.
A maior seleção do mundo de válvulas solenoides de 2, 3 e 4 vias, projetadas para lidar com aplicações exigentes de controle de fluidos.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um projeto compacto, drenável e lavável.
Aumente a eficiência da manutenção com o diagnóstico preditivo em tempo real de seus dispositivos de campo inteligentes.
O gerenciamento inadequado de vazão pode levar a adições volumétricas imprecisas ao meio e buffers, resultando em soluções ineficazes que podem descarrilhar um processo. O portfólio de capacidades de controle de vazão da Emerson ajuda a garantir uma preparação precisa de buffers e fluidos, permitindo um controle de processo aprimorado com tecnologias como sistemas de controle distribuídos e medidores de vazão robustos que oferecem uma ampla gama de tamanhos de linha, precisão de medição de vazão e redução de velocidade para fornecer dados contínuos e confiáveis.
A maior seleção do mundo de válvulas solenoides de 2, 3 e 4 vias, projetadas para lidar com aplicações exigentes de controle de fluidos.
Procedimentos de rastreamento de material inexatos e ineficientes podem prejudicar um processo de biomanufatura, contribuindo para erros de produção, controle de qualidade comprometido e desvios regulatórios. O sistema Synad da Emerson permite um gerenciamento de material eficiente através de transações eletrônicas e documentação de movimentos de material e inventário. Os operadores podem criar, gerenciar e executar pedidos de materiais, além de gerar trilhas de auditoria para eventos de produção e registros de batelada para garantir a conformidade.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um projeto compacto, drenável e lavável.
A maior seleção do mundo de válvulas solenoides de 2, 3 e 4 vias, projetadas para lidar com aplicações exigentes de controle de fluidos.
Dado o alto custo dos buffers e sua importância para um processo de biomanufatura, garantir sua eficácia é essencial para a manutenção dos padrões de produção. Os buffers inadequadamente preparados podem impedir operações de purificação altamente sensíveis e mesmo danificar o produto. Para evitar isso, os atributos de qualidade de um buffer devem ser medidos com precisão. As tecnologias e sistemas de controle e medição da Emerson permitem a validação do intervalo de condutividade de um buffer para garantir que os buffers sejam preparados para a máxima eficácia.
A maior seleção do mundo de válvulas solenoides de 2, 3 e 4 vias, projetadas para lidar com aplicações exigentes de controle de fluidos.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um projeto compacto, drenável e lavável.