Enchimento e selagem de garrafas
Com segurança e precisão, encha, vede e teste garrafas de bebidas e recipientes preenchidos na linha de montagem.
As soluções Emerson de enchimento, selagem e teste contra vazamentos minimizam desperdícios onerosos, garantindo, ao mesmo tempo, qualidade consistente e enchimentos de alta precisão. Nossos dispositivos podem ser aperfeiçoados para a sua operação de envase atual ou integrados em um novo design para máxima produtividade com percepções de coleta de dados e capacidades de manutenção preditiva. Sejam quais forem as suas necessidades de envase e enchimento, nós podemos ajudar a implementar um sistema para produção com segurança, eficiência e grandes volumes.
• Distribuição repetível de líquidos em garrafas
• Previna o desperdício com a ajuda de contentores de sobre e subenchimento
• Ideal para operações de envase de média a alta velocidade
As válvulas, reguladores e medidores de vazão da Emerson gerenciam o processo de enchimento de garrafas e garantem os tempos de ciclo ideais. Os reguladores de estágio único executam consistentemente a purga, a inertização, a inserção de alta vazão, o tratamento térmico e a blindagem de gás durante o processo de enchimento de garrafas. Medidores de vazão de massa compactos e automatizados permitem enchimentos rápidos. Ao medir os níveis de volume por massa, não peso, o enchimento de garrafas se torna mais preciso e controlado. Com precisão em 0,05%, a abordagem reduz penalidades de subenchimento e desperdício custosos para oferecer economias significativas ao longo da vida útil do medidor de vazão.
Nossos cilindros e atuadores pneumáticos trabalham para posicionar garrafas e estender/retrair bocais de enchimento. Melhore a velocidade geral da sua máquina engarrafadora, aumente a precisão de posicionamento das válvulas e reduza a mudança ao longo do tempo necessária para recalibrar durante a troca de líquido. Nossos cilindros podem ser adaptados para ajuste até na área de máquina mais compacta. O corpo de aço inoxidável 304 padrão e tampas da extremidade Delrin® opcionais podem lidar com as suas aplicações mais corrosivas.
A detecção de vazamento e sistemas de rejeição para uma ampla variedade de aplicações incluem as indústrias de bebidas e farmacêutica, entre outras. Nossos sistemas detectam LPG, R134a, CO2, N2O, DME, entre outros, e rejeitam imediatamente recipientes com vazamento para impedir incêndio, riscos à saúde e contaminação. Com 100% de testes on-line, oferecemos análises instantâneas com resultados altamente sensíveis e precisos que otimizam a qualidade, melhoram a conformidade e reduzem custos.
A energia pode ser uma variável dinâmica ao automatizar o processo de engarrafamento. Estabeleça e mantenha a qualidade total da energia em todas as suas instalações com as soluções de energia da Emerson. Estabilize, controle e gerencie a energia necessária para o seu equipamento desde a entrada do serviço até os pontos de uso, em toda a instalação. Alimente as suas aplicações de embalagem com nossa linha de condicionadores de potência, filtros e transformadores de energia e produtos UPS. Seja nosso parceiro para evitar custos de tempo de inatividade devido a quedas de tensão e interrupções de energia.