Как выбросы из клапанов влияют на обеспечение устойчивости?

С высокой долей вероятности клапаны на вашем предприятии являются главным источником неконтролируемых выбросов. При ограниченном бюджете наблюдение за тысячами потенциальных источников утечек на предприятии может показаться сложной задачей. Тем не менее, каждое обновление клапанов приближает вас к более устойчивому производству.

Read More...
Click to continue reading Как выбросы из клапанов влияют на обеспечение устойчивости?

Сокращение выбросов из клапанов

Клапаны, вероятно, являются основным источником неконтролируемых выбросов в атмосферу на вашем предприятии. Основное внимание, по вполне понятным причинам, уделяется более жесткому регулированию класса оборудования. Однако скорость и сложность изменений в регулировании представляют собой серьезные проблемы для операторов предприятия.

Компания Emerson готова предложить свою помощь для решения этих проблем. Наши эксперты обладают глубокими познаниями в области регулирования и установки оборудования. Они могут предложить комплексные решения для клапанов, которые помогут вам сейчас и в будущем достичь соответствия требованиям по неконтролируемым выбросам в атмосферу.

Линейка клапанов с низким уровнем выбросов от Emerson разработана и испытана для предотвращения любых утечек — от проверенных запатентованных систем уплотнения до соединений с высокой целостностью.

Вентиляция, связанная с приводами клапанов, может стать основным источником выбросов. Поиск решений по снижению выбросов и без ущерба для производительности привода клапана имеет ключевое значение — особенно в критических областях применения, где традиционно используются различные гидравлические, газовые и газомасляные приводы клапанов.  

Избегайте дополнительных издержек  и производственных потерь,  сокращая выбросы парниковых газов путем замены приводов клапанов до более современных электрических или модернизации существующих газо-масляных приводов. Установите усовершенствованные системы управления клапанами, которые помогут сократить выбросы за счет повторного впрыска добытого природного газа обратно в магистральный трубопровод. 

Линейка приводов Emerson предлагает проверенные решения с почти нулевым и нулевым уровнем выбросов, которые могут использовать любой доступный источник энергии с гарантированным крутящим моментом. Наши надежные приводы охватывают широкий спектр применений, от новейших интеллектуальных систем управления и отказоустойчивых технологий до сверхпрочных решений для работы в самых суровых условиях. 

Пневматические измерительные приборы предназначены для непрерывного стравливания воздуха, особенно при работе с клапанами. При использовании природного газа он непрерывно выделяется в значительных количествах. В сочетании с неконтролируемыми утечками метана, возникающими из-за ненадлежащего уплотнения клапана и насоса, это может привести к серьезным последствиям.

Вы можете помочь защитить здоровье людей вокруг. Продукция Fisher™ сертифицирована на низкое или отсутствие потребления газа. Использование продукции Fisher позволяет добиться соответствия строгим стандартам по неконтролируемым выбросам, разработанных регулятивными органами.

Снижение выбросов из предохранительного спускного клапана

Пружинные клапаны прямого действия являются наиболее распространенным типом предохранительных сбросных клапанов, но могут спровоцировать возгорание и загрязнение атмосферы из-за низкого рабочего давления, металлических седел и сбалансированной конструкции мембран. 

Компания Emerson предлагает широкий выбор пружинных предохранительных сбросных клапанов. Клапаны с мягким седлом, такие как клапаны серии Crosby J, позволяют устранить утечку через седло; высокоэффективные изделия, например серия Anderson Greenwood 80s, обеспечивают непревзойденную герметичность седла и сбалансированную конструкцию, в которой не используются непрочные мембраны; Emerson предлагает конфигурации для клапанов API 526, соответствующие требованиям летучих выбросов, а также подходящих для применения в системах тепловой разгрузки. 

Предохранительные спускные клапаны с пилотным приводом используются для решения сложных задач, но как именно эта технология поможет снизить неконтролируемые выбросы в атмосферу?

Вот ключевые преимущества клапанов с пилотным приводом, которые помогут снизить неконтролируемые выбросы в атмосферу:

  • Лучшая в своем классе герметичность седла (неконтролируемые выбросы при сбросе в атмосферу)
  • Плавный сброс снижает потери продукта при сжигании и выбросах атмосферу
  • Сбалансированное противодавление без необходимости использования хрупких сильфонов, которые могут стать причиной неконтролируемых выбросов
  • Могут проектироваться в соответствии с требованиями к неконтролируемым выбросам

Снятие клапанов и мембран при протечках или поломках часто становится трудным и затратным процессом, что негативно влияет на сокращение неконтролируемых выбросов.

Предохранительный селекторный клапан Anderson Greenwood поставляется с штуцерным запасным предохранительным спускным клапаном, который может заменить основной при его поломке. Процесс замены выполняется быстро, поэтому при замене клапана резервуар не теряет защиту от избыточного давления. Возможность такой быстрой замены означает, что проблему неконтролируемых выбросов можно устранить немедленно, даже если до запланированной замены или ремонта еще много времени.

В критических областях применения всегда присутствует риск возгорания или выбросов. Порой легко не заметить открытие или утечку клапана.

Компания Emerson предлагает полный ассортимент решений по мониторингу предохранительных сбросных клапанов, которые можно использовать с любыми типами предохранительных спускных клапанов Anderson Greenwood или Crosby. Мониторинг предохранительных клапанов отправит оповещение об открытии клапана, времени открытия и продолжительности этого события, а также облегчит расчет объемного выброса и даже предупредит о протечке.

Сокращение выбросов

Плохое регулирование давления и вакуума может привести к избыточному использованию уплотняющего газа, загрязнению продукции, низкой эффективности системы и избыточным выбросам.

Компания Emerson предлагает самый широкий ассортимент продукции для контроля давления и вакуума, а также передовые решения и технологии для оптимизации производства. Внедрение подходящих решений способно сократить выбросы от использования уплотнительного газа и неконтролируемые выбросы в атмосферу, а также обеспечить надежный контроль давления для улучшения качества продукции и повышения производительности.

Ненадлежащее уплотнение может стать непосредственной причиной протечек устройств, установленных на крыше резервуара и привести к дополнительным погрешностям измерений при эксплуатации. 

Улучшенные уплотнительные устройства Emerson помогают минимизировать протечки до 0,1 станд. куб. фут/час при 90 % от заданного значения и обеспечивают более широкий рабочий диапазон без необходимости в нежелательных вентиляционных отверстиях. Конструктивно сложный интерфейс уплотнительных устройств снижает неконтролируемые выбросы в атмосферу. Проводные и беспроводные системы оповещения сообщат обо всех случаях избыточного давления или разрежения.

Ненадлежащее уплотнение может стать непосредственной причиной протечек устройств, установленных на крыше резервуара и привести к дополнительным погрешностям измерений при эксплуатации. Открытые люки приводят к чрезмерным неконтролируемым выбросам в атмосферу.

Улучшенные уплотнительные устройства Emerson помогают минимизировать протечки до 0,1 станд. куб. фут/час при 90 % от заданного значения и обеспечивают более широкий рабочий диапазон без необходимости в нежелательных вентиляционных отверстиях. Конструктивно сложный интерфейс уплотнительных устройств снижает неконтролируемые выбросы в атмосферу. Доступен бесконтактный выключатель положения для оповещения об открытом люке.

Добавлены варианты рекуперации для летучих органических соединений и парниковых газов —  это дополнительные трубопроводы и оборудование для рекуперации, которые могут вызвать возгорание. Часто оно может начаться незаметно. Водород создает более сложные возгорания, чем типичные фронты пламени при воспламенении углеводородов.

Компания Emerson предлагает широкий ассортимент пламегасителей для любых установок и технологических газов. Для получения информации о взгорании доступен дистанционный контроль температуры и давления.

Ужесточение норм по выбросам требует дальнейшего сокращения избыточных выбросов вредных загрязняющих веществ из стационарных источников, случайных выбросов на промышленных и химических объектах и герметичной вакуумной защиты для снижения нежелательного проникновения атмосферных сред.

Компания Emerson предоставляет широкий выбор решений для мониторинга систем, включая проводные и беспроводные технологии оповещения о контакте для контроля давления, вакуума и сброса. Узнайте больше о том, как отслеживать, документировать и устранять последствия возникших происшествий для лучшего управления основными резервуарами и соответствия требованиям к выбросам.

Определение причин выбросов облегчит решение проблемы.

мы видим,
Технико-инженерная экспертиза

Технико-инженерная экспертиза

Обратитесь к экспертам по продукту, которые помогут вам выбрать нужное изделие, определить размер и сконфигурировать решение, которое поможет справиться с любыми проблемами, связанными с неконтролируемыми выбросами.

Широкий выбор технологий клапанов

Широкий выбор технологий клапанов

Широчайший выбор клапанов с низкими выбросами, уплотнительных устройств, систем автоматизации и т.д. от одного надежного партнера.

Опыт в области управления и выполнения проектов

Удаленный, подключенный и управляемый сервис

Обнаружение неконтролируемых выбросов и соответствие требованиям по контролю за предохранительными клапанами, конденсатоотводчиками и уплотнением клапанов.

Местное и международное сервисное обслуживание

Местное и международное сервисное обслуживание

Оцените риски возникновения неконтролируемых выбросов и определите приоритетные меры по исправлению ситуации.

Обсуждение неконтролируемых выбросов

Передовые практики по снижению неконтролируемых выбросов, вызванных клапанами

Четыре преимущества предохранительных спускных клапанов, которые соответствуют требованиям по неорганизованным выбросам 

Управление резервуаром — предохранительные сбросные клапаны

Новости

Выступление нашего директора по устойчивому развитию

Приверженность компании Emerson принципам устойчивого развития отражена в нашей глобальной цели: «Мы прокладываем путь для инноваций, которые...

Приверженность компании Emerson принципам экологической устойчивости

Инновационные технологии и отраслевой опыт компании Emerson позволяют развивать проекты в сфере быстро растущей водородной энергетики...

IndianOil выбирает Emerson для модернизации нефтеперерабатывающих заводов

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии выбирает Emerson в качестве подрядчика по процессам автоматизации для осуществления значительной...
Please enable JavaScript to use this website.