Rosemount™ 3051 Coplanar™ Druckmessumformer und 1299 Druckmittler
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Grundlegende Diagnosefunktionalitäten, Prozesswarnungen, Diagnose der Integrität des Messkreises, Diagnose verstopfter Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Wireless-Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)
Merkmale
Rosemount™ 3051 Coplanar™ Druckmessumformer
Patentierte Rosemount Coplanar-Technologie bietet optimierte Leistungsmerkmale mit einer Lösung für Druck, Differenzdruck-Durchfluss und Differenzdruck-Füllstand.
Die anwendungsspezifische Konfiguration ermöglicht die Umwandlung Ihres Druckmessumformers in ein Durchflussmessgerät mit Zähler oder einen Füllstandsmessumformer mit Volumenberechnungen
Komplette Messysteme für Druck, Füllstand und Durchfluss werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
10-Jahres-Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
Die drahtlose Bluetooth® Verbindung ermöglicht eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist.
Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine erhöhte Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
DieWireless Features
WirelessHART® Technologie ist sicher und kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %
Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.