Rosemount™ 3051SFC Wireless Kompaktes Durchflussmessgerät mit Messblende

Produktbeschreibung

Das Rosemount 3051SFC Wireless Kompakt-Durchflussmessgerät mit Blende bietet eine klassenbeste und kostengünstige Lösung und liefert genaue, multivariable Messungen über ein sicheres WirelessHART® Netzwerk. Dieses WirelessHART-Durchflussmessgerät verfügt über eine Mehrloch-Messblende im patentierten Vier-Loch-Design, welches auch unter turbulenten Durchflussbedingungen eine präzise Messung ermöglicht. Der Wirkdruckgeber reduziert zudem gerade Rohrstrecken und erfordert nur zwei Rohrdurchmesser (2D) in der Ein- und Auslaufstrecke.

Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 200:1 (14:1 Durchfluss-Messspannenverhältnis)
Messbereich
Bis 137,89 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 250 bar (3 626 psia) Absolutdruck, bis 250 bar (3 626 psig) Überdruck
Nennweite
50 bis 300 mm (2 bis 12 Zoll)
Ausgang
Differenzdruck, statischer Druck, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die Leistungsklasse Ultra für Durchfluss ermöglicht eine optimierte Durchflussmessung mit einer Messgenauigkeit von ±0.04%
  • Die patentierte Ausführung des Wirkdruckgebers mit 4 Bohrungen ermöglicht genaue Durchflussmessungen in Durchflussprofilen mit Turbulenzen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Vollverschweißter, widerstandsfähiger SuperModule™-Sensor bietet klassenbeste Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um den schnellen Einbau zu ermöglichen.
  • Integrierte Lösung mit Durchflussmesser-Technologie sorgt für störungsfreien Betrieb und macht zusätzliche Rohrleitungsöffnungen überflüssig.
  • Selbstzentrierender Mechanismus der Messblende vereinfacht die Installation und sorgt für optimale Genauigkeit der Durchflussmessung.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen