Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-PL9

Bettis TorqPlus elektrischer Ventilantrieb

Produktbeschreibung

Der elektrische TorqPlus Antrieb verfügt über eine einzigartige, modulare Bauweise, die ein einfaches Nachrüsten mit über 200 verschiedenen Zubehörsätzen ermöglicht.

Merkmale

  • Fünf Modelle mit garantierten Ausgangsdrehmomenten von 11 Nm bis 2 260 Nm (100 bis 20 000 in-lbs-in)
  • Standard für so niedrige Drehmomente von 350 lbs-in bis zu 10 000 lbs-in für 100 % (keines unter 50 % in allen lieferbaren Motorspannungen)
  • Kompakte Ausführung in wetterbeständigen oder explosionsgeschützten Gehäusen
  • Modularer Aufbau ermöglicht die einfache Integration von Regelungen und Zusatzgeräten wie Heizelementen, Motorbremsen, Stellungsreglern, Wandlern und Leitstellen
  • Dauerschmierung verlängert die Intervalle für regelmäßige Wartungen.
  • Hochfeste Zahnräder laufen in Nadellagern, um gleichmäßige Energieübertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten
Spannungsversorgung
Elektrisch
Produkttyp
Elektrischer Stellantrieb
Betätigung
Elektrisch
Zulassungen
ATEX, IECEx, UL, CSA
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung, Drosselregelung
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn
Drehmoment/Schub
Quarter-turn torque: 11 Nm (8 ft lbs) to 2,260 Nm (1,667 ft lbs)

Dokumentation und Zeichnungen