OPC-UA
Emerson ist führend bei sicherer Kommunikation für Industrie 4.0
OPC-UA ermöglicht den sicheren Datenaustausch zwischen Anwendungen und bietet aussagekräftige Daten durch Informationsmodellierung. Das Ergebnis? Sich selbst zusammenstellende Client-Anwendungen mit der hohen Verfügbarkeit, Erweiterungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die zur Transformation der industriellen Automation beiträgt. Das Engagement von Emerson für OPC-UA kommt durch den Einsatz der Apps als vereinender Informations-Backbone für alle mit unserem Portfolio für industrielle Automatisierung und Steuerungen erstellten Anwendungen zum Ausdruck.