Moderne Phasenmessung von Micro Motion
Bringt den Einblick in das Prozessgeschehen auf die nächsthöhere Stufe
Die moderne Phasenmessung von Micro Motion wurde von Experten so konzipiert, dass genaue Messungen für komplexe Prozesse und schwierige Mehrphasenflussbedingungen gewährleistet werden. Die moderne Software verbessert die Genauigkeit in vielen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. Bohrloch-Direkt-BOP und Konzentrationsmessung von Lebensmittelstärke.
Erweiterte Phasenmessung (engl. Advanced Phase Measurement, APM) passt sich anhand eines proprietären Algorithmus den Änderungen von Prozessbedingungen an, um zu bestimmen, ob im Prozess Gas eingeschlossen ist. Bei vorhandenem Gas korrigiert die intelligente Lösung automatisch die auf vorher gasfreien Werten beruhenden Massen- und Volumendurchfluss-Messungen.
Erweiterte Phasenmessung (APM) misst den Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss präzise unter begrenzten Mehrphasenbedingungen und liefert kontinuierlich Echtzeitdaten mit einer Genauigkeit von +/- 3 % in bis zu 15 Prozent Gas Void Fraction. Die intelligente Softwarelösung hilft bei der Verbesserung der Messgenauigkeit in schwierigen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. direkte Bohrkopf- und Separator-Netto-Ölmessung im Ölfeld und Messungen der Stärkekonzentration in Lebensmittel- und Getränkeanlagen.
Die Auswerteelektronik Modell 5700 wurde mit der Software für erweiterte Phasenmessung (engl. Advanced Phase Measurement, APM) aktualisiert. Deshalb und aufgrund anderer Faktoren ist es entscheidend, dass Sie wissen, welches Messsystem am besten mit der 5700 funktioniert, um die optimale Durchfluss- und Dichtemessung sicherzustellen. Verwenden Sie die Tabelle „Kompatibilität Sensor/Auswerteelektronik“ zur Identifizierung der besten Paarung für Anwendungen, wie z. B. Ex-Schutz-Bereiche, Sammlung von erweiterten Messdiagnosen oder Erfüllung spezieller Standortanforderungen. APM ist nur in der Auswerteelektronik 5700 verfügbar und mit allen Elite- und F-Serien, mit Ausnahme der F/H300, kompatibel.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.