Rosemount™ Schutzrohrdesign-Berechnungstool
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Schutzrohr-Auslegung von 50 Stunden auf 15 Minuten. Schnell und kostenlos.
Ein Ingenieur benötigt für Schutzrohrberechnungen pro Projekt durchschnittlich 50 Stunden. Für Temperaturpunkte sind mit der herkömmlichen Variante durch Ausprobieren oft 3–4 Neuberechnungen pro Punkt (Messstellenkennzeichnung) erforderlich, bis sie die ASME-Normen erfüllen.
Das Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool ist ein kostenloses Online-Tool zur Berechnung von Schutzrohren, mit dem Sie Schutzrohrberechnungen bis zu 90 % schneller durchführen und die Auslegungszeit auf nur 15 Minuten reduzieren können. Es ist einfach zu bedienen und führt Sie durch komplexe Projekte, wodurch stundenlange Arbeit entfällt und Ressourcen eingespart werden. Bei den Berechnungen werden ASME PTC-19.3 TW Kriterien für sichere Ergebnisse angewandt, so dass sowohl die Prozesse als auch das Bedienpersonal geschützt werden.
Registrieren Sie sich für ein MyEmerson-Konto oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Auslegung“, um zu starten.
Bezüglich des Berechnungstools können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
Alle Berechnungen entsprechen der Norm ASME PTC 19.3-TW.
Wenn das Berechnungstool kein akzeptables Schutzrohrdesign finden kann, empfiehlt es alternative Technologien und schlägt entweder das Rosemount Twisted Square™ Schutzrohr oder die Rosemount X-well™ Technologie vor. Dabei wird stets sichergestellt, dass Sie eine sichere und zuverlässige Lösung erhalten.
Weitere Informationen zu Rosemount Twisted Square Schutzrohren.
Weitere Informationen zur Rosemount X-well Technologie.
Nachdem alle Schutzrohre erfolgreich berechnet wurden, liefert Ihnen das Berechnungstool gültige Rosemount Sensor- und Schutzrohr-Produktmodelle. So können Sie sicherstellen, dass Sie mit fehlerfreien Designs weiterarbeiten, und vermeiden, dass Sie eigene Produktmodelle aus Katalogen oder Produktdatenblättern erstellen müssen. Sie erhalten außerdem detaillierte Berechnungsberichte, die zeigen, wie Ihre Schutzrohre für Prozessbedingungen optimiert wurden.
Dieses Merkmal ermöglicht Ihnen die Standardisierung von Schutzrohr-Produktmodellen, wodurch sich die Anzahl der einzelnen Schutzrohr-Produktmodelle in Ihrem Bestand um bis zu 65 % verringern und die Anzahl der Konstruktionszeichnungen für Ihre Schutzrohre und Sensoren reduzieren lässt.
Das Verfahren ist einfach. Sobald das Berechnungstool die Schutzrohrberechnungen abgeschlossen hat, wählen Sie die Schutzrohre aus, die Sie optimieren möchten. Das Berechnungstool fasst dann Modelle zu einer Gruppe von Konfigurationen zusammen, die denselben Rohrdurchmesser, -montagetyp und -werkstoff aufweisen. Sie können die Modelle nach Bedarf anpassen, und das Berechnungstool führt anschließend eine Optimierung durch.
Weitere Informationen zu diesem Verfahren zur Lagerbestandsoptimierung finden Sie in diesem Video.
Die Temperatur ist die in der Prozessindustrie am häufigsten gemessene Variable. Selbst geringfügige Messfehler können nachteilige Auswirkungen auf die Effizienz, den Energieverbrauch, die Produktsicherheit und die Produktqualität haben.
ASME bietet Ihnen vier quantitative Kriterien für sichere und effiziente Designs: Frequenz, dynamische Belastung, Dauerbelastung und hydrostatische Druckgrenzwerte.
Emersons Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool hält die Standards PTC 19.3 TW ein und ist somit für Designer auch mehr als 100 Jahre nach den Anfängen der ASME ein zuverlässiges Hilfsmittel.
Erfahren Sie, wie das Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool dazu beitragen kann, dass alle an kritischen Steuerungsanwendungen beteiligten Schutzrohre auf optimale Leistung ausgelegt sind, um genaueste und reproduzierbare Temperaturmessungen zu ermöglichen.