Ingenieur mit Fisher Ventilen in einem Prüflabor

Absperrklappen

Sorgen Sie über ein breites Spektrum an Servicebedingungen hinweg für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Effizienz Ihrer Fertigung.

Eine komplette Reihe von Absperrventilen mit optimalen Leistungsmerkmalen

Emerson bietet eine komplette Reihe von Absperrventilen für Absperr- und Regelbetrieb an, die Armaturen für allgemeine Anwendungen bis zu Severe Service umfassen. Dazu gehören Ventile mit Weichsitz, die eine lange Lebensdauer und blasendichte Absperrung bieten, Hochleistungsventile, die Temperaturen vom kryogenen Bereich bis 815 °C (1500 °F) sowie Drücken bis PN 260 (ASME Class 1500) standhalten, Ventile mit Doppelflansch in Nennweiten bis DN 3000 (NPS 120) und Ventile mit Auskleidung, die für hoch korrosive Flüssigkeiten, Gase und Schlämme geeignet sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eine komplette Reihe von Absperrventilen mit optimalen Leistungsmerkmalen

Produkte




Marken





Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.