Hero - Control Valve Vibration - W9858

Vibration in Stellventilen

Reduzieren Sie Wartungskosten mithilfe von Fisher-Stellventilen und -geräten, die schädigenden Vibrationen widerstehen.

C010 - Vibration testing Fisher valve actuator - W9968

Vibration in Stellventilen verstehen

Starke Vibrationen stellen ein Risiko für Stellventile dar, da es während und in der Folge von Vibrationen zu Ermüdung/Brüchen von Teilen, übermäßigem Verschleiß von Komponenten, Schäden an Zubehör und Leistungsverlusten kommen kann. Wenn Vibrationen ihren Ursprung am Stellventil haben, gehen sie i. d. R. mit aerodynamischen Geräuschen oder Kavitation einher. Um das Stellventil herum auftretende Vibrationen können beispielsweise durch Pumpen oder Kompressoren verursacht werden. Bei starken Vibrationen ist es wichtig, schnell zu handeln, um die Ursache zu ermitteln und Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vibration in Stellventilen verstehen

Vibration in Stellventilen

Schadenspotenzial

In einer Industrieanlage können Vibrationen nicht nur im Stellventil entstehen, sondern auch in eingangs- und ausgangsseitigen Rohrleitungen und Anlagenteilen. In Stellventilen auftretende Vibrationen können Komponenten und Instrumente beschädigen.

Zumindest sind Vibrationen aufgrund der erzeugten Geräusche störend. Im schlimmsten Fall können Vibrationen bewirken, dass das Stellventil den Prozess nicht mehr regeln kann. 

Das Ventilgehäuse kann aufgrund von hohem Differenzdruck Vibrationen ausgesetzt sein, was bei der Auswahl des Designs zu berücksichtigen ist, um derartige Vibrationen zu vermeiden. Ventilkegel, die gegen Käfige vibrieren, können hohe Reibung und schlechtes Regelverhalten der Ventileinheit verursachen. 

Wenn ein Stellungsregler über ein Gestänge mit der Stellventilwelle verbunden ist, ist der Regler störanfällig. Starke Vibrationen erfordern u. U. eine robuste Montagehalterung des Stellungsreglers, widerstandsfähige interne Mechanismen bzw. abgesetzte Montage. 

Lösung von Vibrationsproblemen

Fisher Stellventile und -geräte sind konstruktiv für die Verbesserung der Vibrationsbeständigkeit ausgelegt.

  • Verschleißpunkte werden durch gestänge- und berührungslose Positionsrückmeldung eliminiert. Digitale Fisher FIELDVUE DVC6200 Stellungsregler verwenden ein Magnetmatrix und einen Hall-Sensor, wodurch keine mechanischen Teile vorhanden sind, die unter rauen Bedingungen oder bei häufigen Schaltzyklen vibrieren können (siehe Abbildung).
  • Integrierte Montage macht Halterungen und externe Rohrleitungen überflüssig. Ein integrierter Luftkanal an Fisher Antrieben 667 der Größe 30i bis 76i eliminiert vibrationsanfällige externe Rohrleitungen und Verschraubungen.

Testmöglichkeiten von Emerson

Wir messen die Fähigkeit von Fisher-Produkten, vibrierenden Umgebungen standzuhalten, damit sie Branchenstandards gerecht werden und Kundenanforderungen erfüllen.

Absolvierte Vibrationstests:

  1. Resonanztests und Beurteilung von Materialermüdung werden regelmäßig durchgeführt.
  2. Allgemeine Rohrleitungsvibrationstests mit höherer Frequenz und niedrigerer Beschleunigung werden für digitale Stellungsregler, analoge Stellungsregler und Ventilantriebe verwendet, um diese auf Vibrationen zu prüfen, die gewöhnlich in Rohrleitungen auftreten. Relevante Normen: ANSI/ISA-75.13, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 und IEC 60068-2-64.
  3. Seismische Tests (Erdbeben) mit niedriger Frequenz und hoher Beschleunigung werden überwiegend in Kernkraftwerken angewendet. Diese Tests werden gemäß den Normen IEEE 344, IEEE 382 und IEEE 323 durchgeführt.
  4. Anwendungsspezifische Vibrationstests von Emerson-Produkten können Sie bei Ihrem Emerson-Vertriebsbüro anfordern.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.