Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 Stellungsregler

Produktbeschreibung

Der Fisher FIELDVUE DVC6200 ermöglicht Ihnen, Ihre Anlage näher an den Sollwerten zu betreiben und durch eine genauere Regelung die Produktqualität zu steigern. Zur Beurteilung von Performance und Zuverlässigkeit wird der Ventilbetrieb mittels FIELDVUE Performance-Diagnose online überwacht.

iec-ex
Bureau Veritas
Lloyd's Register
abs
DNV GL
Bereichszulassung
Ex-Schutz, eigensicher, FISCO, Typ N, druckfeste Kapselung, keine Funken erzeugend für FM
Zulassungen
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Erdgaszulassung, Einfachdichtung
Marine-Zulassungen: Lloyd's Register, Bureau Veritas, DNV, ABS
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnostik
Ja
Eingangssignal
Elektrisch
Max. Ausgangsdruck
9,9 bar (145 psig)
Montageausführung
Integrierte Montage
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Stetige Regelung, Auf/Zu
Spannungsversorgung
Lokal
Prozesssteuerung
Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas, Stickstoff
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Das gestängelose Hochleistungs-Rückführsystem beseitigt physikalischen Kontakt und den Teileverschleiß.
  • Die vollständig gekapselte Elektronik widersteht den Einflüssen von Vibrationen, Temperaturen und korrosiven Umgebungen.
  • Bietet schnelle Reaktion auf große Sprungsignale sowie ein präzises Stellverhalten bei geringfügigen Sollwertänderungen.
  • Der DVC6200 kommuniziert mittels HART-Protokoll, was bedeutet, dass von einer beliebigen Stelle im Messkreis auf die Daten zugegriffen werden kann. Dank dieser Flexibilität muss sich das Anlagenpersonal nicht mehr in Gefahrenbereiche begeben und kann Ventile an schwer zugänglichen Orten leichter beurteilen.
  • Das modulare Design ermöglicht den einfachen Austausch von wichtigen Betriebskomponenten ohne Trennung der Feldverkabelung oder Pneumatikleitungen.
  • Bei der Installation in ein integriertes Regelsystem können beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Hardware und Installation erzielt werden.
  • Die Fähigkeit zur Selbstüberwachung bietet Ventilleistung und Zustandskontrolle.
  • Die digitale Kommunikation ermöglicht einfachen Zugriff auf die Informationen über den Ventilzustand.

Dokumentation und Zeichnungen