Punktschweißmaschinen
Branson Punktschweißsysteme für Metallteile können individuell an Anwendungen von Lithium-Ionen-Akkus bis Anschlussklemmen und mehr angepasst werden.
Branson Punktschweißsysteme für Metallteile ermöglichen den Einsatz in vielen Schweißanwendungen für Nichteisenmetalle, einschließlich Präzisionsschweißen von Metallteilen mit geringer Stärke. Diese Systeme können nicht nur empfindliche Baugruppen für kleine Smartphone-Akkus schweißen, sondern sind auch den Herausforderungen von großen Fahrzeugbatterien und Anschlussklemmen gewachsen. Alle unsere Punktschweißsysteme sind voll automatisierbar, um den Durchsatz zu maximieren.
Die Branson MWX-100 Punktschweißmaschine bietet überragende Schweißfähigkeiten für kleinere Anwendungen wie Smartphone-Akkus. Dieses vielseitige System erhöht Ihre Flexibilität, Effizienz und Produktivität. Mit einer Reihe von wählbaren Antriebskonfigurationen, modularen Schnellwechsel-Werkzeugen und Mehrfrequenzbetrieb kann das System die Arbeit von 18 verschiedenen Schweißmaschinen ausführen. Die praktisch angeordneten Durchfluss-Bedienelemente ermöglichen schnelle, einfache Anpassungen, während Sonotroden aus Titan oder Stahl die Werkzeugkosten minimieren.
Bransons Ultraweld L20 ist ein extrem robustes, benutzerfreundliches 20-kHz-Punktschweißsystem. Die Präzisionskonstruktion und die einfachen Werkzeuge sorgen in einem breiten Spektrum an Schweißanwendungen, einschließlich großen Fahrzeugbatterien und Kabelanschlussklemmen, für hohe Zuverlässigkeit und genaue Schweißergebnisse. Die Schwalbenschwanzmontage ermöglicht schnelle Änderungen der Befestigungsvorrichtungen, während Sonotroden aus Titan oder Stahl die Werkzeugkosten minimieren. Unsere Vortex-Kühloption ermöglicht den Betrieb mit hoher Geschwindigkeit ohne übermäßige Wärmeentwicklung und verbessert dadurch den Durchsatz.