Asco-P-076

ASCO™ Miniaturventile der Baureihe 076

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 076 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen entwickelt wurden und auch zur Steuerung anderer Ventile oder Zylinder verwendet werden können. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die Option zur Reihenmontage in komplizierten Ventilinsel-Lösungen ist ideal für die Regelung von mehreren Durchflusspfaden in portablen oder beengten Anwendungen. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 076 gehören Atemtherapie, Patientensimulatoren, Pilotventile sowie vielfältige allgemeine Einsatzbereiche.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
PA/PBT
Medien
Luft, inertes Gas
Anschlussart
Plattenmontage
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
0,009 Cv
Spannung
5 VDC, 12 VDC, 24 VDC - 50/60
Betriebsdruck bar (psi)
6,9 (100)

Merkmale

  • Die Magnetventile der Baureihe 076 wurden für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen entwickelt und können auch für die Steuerung anderer Ventile und Zylinder verwendet werden.
  • Durch eine kompakte Architektur sowie eine niedrige Leistungsaufnahme von nur 0,9 W sind diese Ventile ideal für tragbare medizinische Geräte geeignet.
  • Die Option zur Reihenmontage in komplizierten Ventilinsel-Lösungen ist ideal für die Regelung von mehreren Durchflusspfaden in portablen oder beengten Anwendungen.
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform.
  • Typische Anwendungsgebiete:
    • Atemtherapie
    • Patientensimulatoren
    • Pilotventile
    • Vielfältige allgemeine Einsatzbereiche