Asco-P-345

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 345

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 345 ist ein kostengünstiges Portfolio aus 4-Wege-Ventilen für den allgemeinen Betrieb, die für Anwendungen mit geringem Durchfluss konzipiert sind. Die Ventile werden häufig in Analyse- und Diagnosegeräten, Biokraftstoff- und Heizungssystemen sowie in Raffinerien eingesetzt.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 0,04 bis 0,2 Kv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 125 DC-Aufladen der Batterie, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 24 AC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich, 250 DC-Aufladen der Batterie | 50, 50/60, 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
Class I Div 2, CSA, SIL, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Kompakte Ventile für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss und allgemeinem Betrieb
  • Erhältlich in eigensicheren Ausführungen, für mehrere Spannungsbereiche und mit langer Lebensdauer
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • Die Gehäuse aus Messing und Edelstahl sind vielseitig einsetzbar

Dokumentation und Zeichnungen