Asco-P-5599-1

Numatics™ 5599-1 Pneumatikventile

Produktbeschreibung

Die Numatics Serie ISO 5599-1 ist eine Serie von Pneumatikventilen mit hoher Geschwindigkeit und für schwere Beanspruchung, die für den allgemeinen Einsatz in einem großen Anwendungsspektrum im Automatisierungsbereich konzipiert wurden. Die Ventile entsprechen der Norm ISO 5599/1 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Die robusten Mehrzweckventile setzen für hoch zuverlässige Leistungsmerkmale eine patentierte Numatics Schieber-und-Hülsen-Baugruppe ein.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet
Durchfluss
Von 1,0 CV bis 2,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, ISO
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Für reproduzierbaren und zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen konzipiert
  • Erfüllt die Norm ISO 5599/1 für schnellen Ersatz
  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten
  • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Konfiguration
  • Direkt betätigte Magnetspulen, elektropneumatisch betätigte Magnetspulen und pneumatisch betätigte Modelle sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen