ASCO™ HV216 Magnetventile für Gasabsperrung

Produktbeschreibung

Das ASCO-Ventil der Baureihe HV216 ist so konzipiert, dass es den Gasfluss absperrt, wenn das Kabel, das es in der offenen Position hält, freigegeben wird. Das 2-Wege-Ventil mit Aluminiumgehäuse erfüllt die von der National Fire Protection Association festgelegten Sicherheitsstandards für gewerbliche, industrielle und institutionelle Küchen. Sie sind ideal für Niederdruck-Gasabsperranwendungen.

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/4 Zoll, 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll; 2 Zoll; 2 1/2 Zoll, 3 Zoll
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 2,0 CV bis 6,0 CV; Von 6,0 CV bis 14,0 CV; Über 14,0 CV
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen
UL

Merkmale

  • Ventile mit leichtem Aluminiumgehäuse für Brenngasanwendungen
  • Bieten hohen Durchfluss, bis zu 138 CV (118 Kv)
  • Verfügbar in Rohrgrößen von 1/2 bis 3 Zoll