Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Mark 25

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 25

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics Baureihe Mark 25 ist eine Produktlinie aus Wegeventilen, die sich ideal für Maschinen mit hohen Zyklusraten in der Automobilindustrie eignen. Diese Geräte bieten die patentierte ASCO Numatics Schiebertechnik für branchenführende Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer in schwierigen Umgebungen.

Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 2,0 bis 6,0 Cv
Betriebsumgebung
Innen; Außen
Normen
CSA

Merkmale

  • Modulare Bauweise für leichte Installation und Konfiguration
  • Steckbare direkte Magnetspule mit Leuchtanzeige für schnelle Reaktion
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Einsetzbar für geölte und ungeölte Luft

Dokumentation und Zeichnungen