AVENTICS™ Mini-Schieberventile der Baureihe 521

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 521 ist eine Produktreihe aus elektropneumatisch betätigten Mini-Schieberventilen, die sich ideal für die Vorsteuerung von Pneumatikzylindern eignen. Die Ventile verfügen über hochwertige Spulen, die gegenüber Wärme und Feuchtigkeit beständig sind, und eignen sich für hohe Umgebungstemperaturen sowie raue Umfelder. Sie können für Ventilblockanwendungen auf Anreihgrundplatten montiert werden. Die AVENTICS Ventile der Baureihe 521 sind für Anwendungen in der Automobil-, Kartonagen-, Verpackungs- und Reifenherstellung geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 26 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100009
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1050 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1050 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100010
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1050 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1050 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
Ventilbetätigung
Magnetschalter, Magnetventil – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
5/2, 5/3
Durchfluss
Über 12 Kv
Spannung
115 VAC, 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig
Normen/Vorschriften
UL

Merkmale

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit G1/4-Gewinde und NBR-Dichtungen für eine längere Lebensdauer
  • Nicht-entlüftende Konstruktion, bei der die Federrückstellkammern des einfach- oder doppeltwirkenden Stellantriebs mit der Abluft des Magnetventils zusammengeführt werden
  • Handhabt geölte oder ungeölte Luft sowie neutrales Gas
  • Umgebungstemperaturbereich: 5 °C bis 50 °C
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen