AVENTICS-P-ICS

AVENTICS | Baureihe ICS-D2 | Rundzylinder aus Edelstahl

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe ICS besteht aus einem Edelstahlzylinder, dessen hygienische Ausführung mit glatten Oberflächen, ineinandergreifenden Dichtungen und Dämpfungsschrauben die Entstehung von Schmutztaschen von Anfang an verhindert und optimale Reinigungsbedingungen bietet.

Merkmale

  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Max. Hub: 2 500 mm
  • Clean-Design-Bauweise
  • Ideal für Wash-Down-Applikationen
  • Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung

Dokumentation und Zeichnungen