Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R402003760

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R402003760

ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-M12-4-5000-PVC-MS-M12-4

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 2
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Anzahl Leiter
4
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
5 m
Biegeradius min.
45 mm
Schutzart
IP65, IP67, IP68, IP69
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
105 °C
Norm elektr. Anschluss
EN 61076-2-101
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
4.5 mm

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen