Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412011157

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD07 R412011157

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-5/3CC-DO-NONE-I-NAMU

Betätigung
elektrisch
Baugröße
CD07
Schaltprinzip
5/3, geschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Kompatibilitätsindex
13, 14
Austattung Basisventil
Basisventil ohne Spule
Einschaltdauer
100 %
Dichtprinzip
weich dichtend
Normen
NAMUR
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss, Polyamid glasfaserverstärkt

Dokumentation und Zeichnungen