Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412026164

AVENTICS™ Sensor, Serie SC4 R412026164

ANZ.:

Produktbeschreibung

SC4-PN-M08T-030

Direktmontage für Serie
SSI, GPC, MSN, TWC, PRA, MSC, RTC, UPG
Variante
UL-Zertifizierung
Für Serie
UL-Zertifizierung
Nutbreite
4 mm C-Nut
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
elektronisch PNP
Nennstrom, geschalteter Zustand
< 10 mA
Ruhestrom (ohne Last)
< 4 mA
Hysterese
0,4 mT
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, cULus
Schutzart
IP67, IP65
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.
0.1 A
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Schaltlogik
NO (Schließer)
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss
M8
Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss
mit Rändelschraube
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC

Merkmale

  • 4 mm C-Nut
  • Kontaktart PNP, NPN
  • UL-Zertifizierung

Dokumentation und Zeichnungen