AVENTICS™ Entlüftungsmodul, Stand-Alone R422003186

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

exhaust module stand alone D6

Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
Ø 6
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6
Nenndurchfluss Qn
720 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Kautschuk

Merkmale

  • Für Port-Kanäle 2 und 4