Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R424B11848

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

ANZ.:

Produktbeschreibung

HV30-HIGH TEMP-230VAC

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
4300 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betriebsdruck min.
3.5 bar
Betriebsdruck max.
9 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
ohne
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30x22 mm CNOMO
Bauart Ventil
Sitzventil
Baugröße
ISO 3
Anschlussart
Plattenanschluss
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Steuerdruck min.
3.5 bar
Steuerdruck max.
9 bar
Umgebungstemperatur min.
10 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
10 °C

Merkmale

  • Qn = 4 300 l/min
  • Elektr. Ansteuerung: Form A
  • Breite: 71 mm
  • Umgebungstemperatur von 10 °C bis 70 °C

Dokumentation und Zeichnungen