Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SV

AVENTICS™ Sicherheitsventile der Serie SV01/03/05

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Doppelventile der Serie SV01/03/05 sind redundante 3/2- und 5/2-Ventile für die externe Überwachung, die den Bedürfnissen und Anforderungen an sichere 3/2-Ventile für die Luftzufuhr und -abfuhr und an sichere 5/2-Ventile für die Zylinderrückführung für Maschinen mit pneumatischen Steuerungen gemäß den Anforderungen der ISO 13849-1-2 für Sicherheitsfunktionen entsprechen.

Produkte

Search
1-10 von 14 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Schnelle Reaktion für minimale Betätigungszeit
  • Positionssensoren zur Überwachung von Ventilfehlern
  • Druckbereich von 3–10 bar
  • Interne und externe Pilotversorgung als Standard
  • Leistungsstufe „e“ der Kategorie 4 nach ISO 13849-1

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 23 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen