Bettis Scotch-Yoke-Pneumatik-Ventilantrieb der CBB-Serie
Bettis Scotch-Yoke-Pneumatik-Ventilantrieb der CBB-Serie
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ökonomische manuelle Übersteuerung mit Montageschraube erhältlich, um im Fall eines Stromausfalls zuverlässige Ventilsteuerung zu gewährleisten.
CBB symmetrische Montagepads ermöglichen die Umkehrung des Fehlermodus der Rückstellfeder vor Ort, ohne erforderliches Zerlegen (im oder gegen den Uhrzeigersinn)
Kompakt und leicht
Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.