Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-DGH

Bettis Gas-Hydraulikantrieb für lineare Ventile

Produktbeschreibung

Hochdruck-Pipeline-Scotch-Yoke-Pneumatik-Ventilantrieb für Gas-Pipelines, an denen keine pneumatischen oder hydraulischen Versorgungsleitungen zur Verfügung stehen.

Merkmale

  • Steuert Hochdruck-Erdgas-Pipelines an abgelegenen Standorten und unter schweren Klimabedingungen
  • Alle Modelle verfügen über Null-Leckage-Kolben und Stangendichtungen mit für die Anwendung geeigneten ausgewählten Werkstoffen
  • Es stehen viele Steuersystemoptionen zur Verfügung, einschließlich Fernbedienung, Hoch/Niedrig-Absperrung und Leitungsbruch
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
  • Wandelt lineare Bewegung in Drehbewegung um, mit Abreißdrehmoment von 565 Nm (5 000 lbs-in) bis 678 000 Nm (6 000 000 lbs-in)
  • Standard-Leichtguss-Aluminium-Antriebsgehäuse mit optionalen Sphäroguss- oder Stahlgussgehäuse erhältlich
Spannungsversorgung
Gas-Hydraulisch
Produkttyp
Gas-Hydraulischer Stellantrieb
Betätigung
Linear
Zulassungen
ATEX

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Paaren mit Dreh- (Vierteldrehung) und linearen Ventilen
Betriebstemperatur
Standard -45 °C bis + 66 °C (-50 °F bis 150 °F)
Drehmoment/Schub
2 891 200 Nm (650 000 in-lbs)
Betriebsdruck
Standard 100 bar (1 440 psig)

Dokumentation und Zeichnungen