Bettis RTS FQ, elektrischer Schwenkantrieb mit Notstellfunktion

Produktbeschreibung

Ein berührungsloser, intelligenter Schwenkantrieb mit Notstellfunktion für AUF/ZU- und Stetigregelung in Fail-Safe-Anwendungen. Die robuste und kompakte Konstruktion mit mechanischer Federrückstellung kann bei Verlust der Spannungsversorgung oder des Signals in eine Notstellung gefahren werden. Dieses hochmoderne Design erfordert keinen Superkondensator und kein Batterie-Backup und kommt zur Betätigung von Ventilen in der Öl- und Gas-, Energie-, Chemie-, HLK- sowie Wasser- und Abwasserindustrie weitverbreitet zum Einsatz.

Merkmale

  • Intelligent und berührungslos
  • Für Auf/Zu (S2) und modulierende Regelung (S9)
  • Bis zu 5 000 Nm elektrisches Drehmoment
  • Mechanisch angetriebene Notstellfunktion (Fehler im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn)
  • Ventilwelle direkt mit der Notstellfunktion verbunden
  • Einstellbare Geschwindigkeiten
  • Auslösung der Notstellfunktion wählbar bei Ausfall des 24 VDC Notstellfunktionsignals oder der Hauptstromversorgung
  • Positionsauflösung 0,1 %
  • SIL3-fähig
  • Option Handrad (kupplungsfrei)
  • Drehbar in 90-Grad-Schritten, kann extern montiert werden
  • Lokales Bedieninterface mit drahtloser Bluetooth® Steuerungsfunktionen für Konfiguration, Überwachung und Diagnose
Spannungsversorgung
Elektrisch
Gerätetyp
Elektrischer Stellantrieb mit Schwenkantrieb
Betätigung
Elektrisch
Zulassungen
ATEX, IECEx, UL, CSA
Steuerungsart
Auf/Zu, kontinuierliche Modulation
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil

Dokumentation und Zeichnungen