Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-P-VOS PAC

Bettis VOS-PAC Katalogisiertes Bestätigungspaket

Produktbeschreibung

Das Bettis VOS-PAC Katalogisiertes Betätigungspaket, eine vorkonstruierte und vorspezifizierte schlüsselfertige Lösung, ermöglicht sofortige Angebote, Preise und schnellere Lieferungen. Dieses Standardpaket ermöglicht schnellen Zugriff auf die dazugehörige Dokumentation und hält Ihr Betätigungspaket ferngesteuert mit einem eindeutigen QR-Code aufrecht.

Merkmale

  • Vorgefertigte und geprüfte Lösung
  • Schnelle Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme
  • Wahres modulares Steuerungssystem – jedes Teil kann für Wartungs- und Reparaturarbeiten problemlos zerlegt und ausgetauscht werden
  • Einfache Wartung und Reparatur mit standardisiertem Design
  • Komplettes Online-Datenbuch jederzeit und überall zugänglich
  • Fünf Jahre branchenführende Garantie
Versorgungsmedien
Pneumatisch
Versorgungsdruckbereich
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Ausfallsicher, Vierteldrehung, Federrücklauf, doppeltwirkend
Zulassungen
ATEX, EU Druckgeräterichtlinie
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugelventil, Drosselventil, Ventilkegel, Triple Offset, andere Elemente mit Bajonettverschluss
Betriebstemperatur
Standardbereich: –29 °C bis +93 °C (–20 °F bis +200 °F). Optionaler Bereich: bis -40 °F (-40 °C) oder +350 °F (+177 °C)
Drehmoment/Schub
Bis zu 135 000 N m (1,2 Millionen lbf in)
Betriebsdruck
60 oder 80 psig (4 oder 5,5 bar)

Dokumentation und Zeichnungen