Clarkson KGD Plattenschieber für Schlamm, Zwischenflanschausführung

Produktbeschreibung

Der Clarkson KGD Plattenschieber für Schlamm in Zwischenflanschausführung ist ein hochwertiger, bidirektionaler Absperrschieber, der für optimale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Er eignet sich ideal für Hochleistungsanwendungen, die eine ultimative Abdichtung erfordern, und bietet mit der Mark III-Hülsenkonstruktion die neueste Elastomertechnologie.

Merkmale

  • 100%-ige Isolierung, blasendichter Abschluss führt austrittsseitig zu absoluter Leckagefreiheit. 
  • Doppelsitz: sorgt für bidirektionalen Durchfluss und Absperrung und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb.
  • Uneingeschränkter Durchgang: verhindert Turbulenzen, minimiert den Druckverlust in der Armatur und verhindert die Ansammlung von Feststoffen. 
  • Keine Hohlräume im Durchgangsbereich, in denen sich Feststoffe ablagern und ein vollständiges Schließen der Schieberplatte verhindern können
  • Dynamische, selbstnachstellende Sekundärdichtung
  • Eine Schieberplatten- oder Spindelpackung wird nicht benötigt; Packungsleckage und Wartung ist dadurch ausgeschlossen
  • Langwährende Schmierung
  • Kein Kontakt metallischer Komponenten mit dem durchströmenden Medium
  • Die adaptierbare Aufbau-Konstruktion ermöglicht eine nach oben entfernbare Spindelmutter und kann vor Ort zum Aufbau eines Druckluftzylinders oder Getriebes modifiziert werden.
  • Bis Nennweite DN 400/16" standardmäßig mit Verriegelungsmöglichkeit in AUF-/ZU-Stellung zur Aufnahme eines Verriegelungsbolzens (optional lieferbar oder vom Kunden beigestellt).
Größenbereich
DN 50–600 (2 bis 24 Zoll)
Temperaturbereich
Bis zu 150 °C (300 °F)
Druckstufe
Bis 14 bar (200 psi) Kaltwasserdruck
Anschluss
Wafer
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventiltyp
Plattenschieber, Schlamm-Absperrschieber

Dokumentation und Zeichnungen