Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8104-AO-IP

8-Kanal Analogausgang PAC8000, 4-20 mA

Produktbeschreibung

8-Kanal Analogausgang PAC8000, 4-20 mA

Teilenummer
8104-AO-IP
Anzahl und Typ der Analogausgänge
8 Punkt Single-Ended 4-20 mA; Nicht zündwirksame field
Auflösung & Geschwindigkeit
12 Bit; 25 mS; 0,75 S HART
Stromaufnahme
150mA Systemleistung; 300mA Feldleistung
Fehlererkennung
Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen

Merkmale

  • PAC8000-E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für Standardanwendungen und für Anwendungen in gefährlichen Betriebsumgebungen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und verfügt über eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder Controllers ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldleitungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Verschlüsselungssystem sorgt dafür, dass die Sicherheit der Geräte gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder die Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Für I/P-Umformer und Fernanzeigen

Dokumentation und Zeichnungen