Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC694ALG391

RX3i Analogausgangsmodul, Strom, 2-Kanal

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694ALG391
Anzahl und Typ der Analogausgänge
2-Kanal; 1-5 V und 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit
12 Bit; 5 mS
Stromaufnahme
30 mA bei 5 VDC; 215 mA 24 VDC isoliert
Behörde
UL, UL HAZLOC
Zulassungen
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0/4mA or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset

Dokumentation und Zeichnungen