Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2U0N1E0A1T0A

RXi2 – UP Industrie PC: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 8 GB, 128 GB SSD, 0 Slots, kein Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance-Computing-Funktionen, um HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Maschine auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Mit bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und starker grafischer Wiedergabefähigkeit ist der RXi2-UP IPC für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert und eignet sich ideal für mittlere bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Teilenummer
R2U0N1E0A1T0A
IPC Familie
RXi2-UP Intel 7. Gen Core
CPU
Intel i5-7442EQ 2,1 GHz
CPU Leistung
25 W
CPU-Kernanzahl
4
Speicher
8 GB
Massenspeicher
128 GB SSD
Nicht-volatiles RAM
0 Slots
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernmanagement AMT, optionaler SFP)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2x RS232
Erweiterungssteckplätze
0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
kein Betriebssystem
Betriebstemperatur
0 bis +60 °C

Merkmale

  • 7. Generation Intel Core i3, i5, i7 und Xeon CPUs
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5 Gigabit-Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit AMT Remote Management), optionale Glasfaser-Schnittstellen
  • 0, 1, 2 oder 4 PCIe Erweiterungsslots
  • Patentierte passive Kühltechnologie der CPU, verbesserter Betrieb bei -40 bis 70 °C ohne CPU-Leistungsabfall
  • CFast- und im laufenden Betrieb von außen entnehmbare 2,5"SATA, RAID aktiviert

Dokumentation und Zeichnungen