Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-656

Fisher™ Direktwirkender Membranstellantrieb 656

Produktbeschreibung

Die Fisher-Membranstellantriebe 656 bieten eine geringe bis mittlere Stellkraft für mit Montagehalter montierte Anwendungen. Zu den primären Anwendungen gehören der Betrieb von Regelklappen und eingebauten Turbinenventilen, Lüftungsklappen, Dämpfern und ähnlichen Geräten.

Betätigung
Federrücklauf, linear
Zulassungen
DGRL, CUTR, ATEX
Steuerungsart
Auf/Zu, Drosselregelung, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsquelle
Pneumatisch
Prozesssteuerung
Auf/Zu, Drosselregelung, Positionierung
Ventiltyp
Eckventil, Durchgangsventil
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Abhängig von der Ausführung kann eine maximale Stellkraft von bis zu 5,3 kN (1 200 lbf) erzeugt werden.
  • Abhängig von der Antriebsgröße sind Stellwege bis zu 105 mm (4 1/8 in.) möglich.
  • Vier Gewindebohrungen im Antriebssockel ermöglichen den Anbau mittels Montagehalterung oder an eine Montageplatte.
  • Eine breite Auswahl an Federn ermöglicht den Einsatz für praktisch alle Regelanwendungen.
  • Robuste Antriebsaufnahme und Gehäuse sorgen für Stabilität und Korrosionsschutz.
  • Mit einem oben montierten Handrad für die Handhilfsbetätigung lieferbar.