Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-67C LP Gas

Fisher™ Hochdruckregler der Serie 67C für LP-Gas

Produktbeschreibung

Fisher Hochdruckregler der Serie 67C können in einer Vielzahl von Anwendungen im Flüssigkeits- oder Dampfbetrieb eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise des Gehäuses macht die Serie 67C ideal für Installationen mit Platzbeschränkungen. Der Basis-Regler der Serie 67C wird mit einem Schlüssel, Handradeinstellung, kalibrierter Skaleneinstellung oder einem nicht einstellbaren, manipulationssicheren Federgehäuse geliefert: 67CW, 67CH, 67CD oder 67CN.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Kompakt
  • Hohe Stabilität
  • UL-gelistet
  • Langlebige Pulverbeschichtung
Nennweite und Anschlussart
1/4 in. FNPT
Manometerausgang
1/4 in. NPT
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusedruckstufe)
17,2 bar (250 psig)
Maximaler Störfall-Ausgangsdruck
3,4 bar (50 psig) über Ausgangsdruck
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 ° bis 82 °C (-20 ° bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
Typ 67CW: 0,32 kg (0,7 lb)
Typ 67CH: 0,45 kg (1 lb)
Typ 67CD: 0,36 kg (0,8 lb)
Typ 67CN: 0,50 kg (1,1 lb)

Dokumentation und Zeichnungen