Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-CSB400

Fisher™ Druckminderer der Serie CSB400

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CSB400 bieten druckreduzierende Anwendungen für gewerbliche und leichte industrielle Installationen. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen sowie die Option für interne, externe oder duale Druckerfassung ermöglicht. Zusätzlich zur Anwendungsflexibilität bietet die Serie CSB400 mehrere Überdruck-Schutzoptionen, um Ihrem Bedarf in Bezug auf die Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Integrierter True-Monitor
  • Sicherheitsabsperrung
  • In Kugelgraphit und WCC-Stahl lieferbar
  • Große Vielzahl an Nennweiten und Anschlussarten
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern keine Spezialwerkzeuge.
Verfügbare Konfigurationen
Eigenständiger Regler, ohne Überdruckventil, Überdruckventil mit teilweiser Entlastung, duale Druckerfassung, interne oder externe Druckerfassung, True Monitor, VSX4-Modul für Sicherheitsabsperrung
Nennweiten und Anschlussarten
Grauguss: 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 NPT, Rp 1, 1x1 1/4, 1 1/4, 1 1/2, 2, Rp 1x2 1/4 GAZ, DN40 (NPS 1-1/2), PN16, DN50 (NPS2), Class 125 FF, Class 150 FF, PN10/16
Stahl: 1, 1 1/4, 1 1/2 NPT, Rp 1, 1 1/4, 1 1/2
Maximaler Betriebseingangsdruck
16 bar (232 psig)
Maximaler Notfall-Eingangsdruck
20 bar (290 psig)
Ausgangsdruckbereich
17 mbar bis 3,0 bar (6,8 in. Wassersäule bis 43,5 psig)
Maximaler Notfall-Ausgangsdruck (Gehäuse)
4,0 bar (58 psig)
Max. Ausgangsdruck zum Vermeiden von Schäden an internen Teilen
0,35 bar (5,0 psig) über Ausgangsdruckeinstellung
Maximaler Betriebsausgangsdruck
3,0 bar (43,5 psig)
Druckerfassung
Intern oder extern
Zulässige Betriebstemperatur
Gemäß DGRL-Normen: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Nicht-DGRL: -30 bis 66 °C (-20 bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
Gehäuse mit Gewindeanschluss:
Typ CSB400: 4 kg (9 lb)
Typ CSB403: 9 kg (20 lb)
Typ CSB404: 5 kg (11 lb)
Gehäuse mit Flanschanschluss: 4 kg (9 lb) zu den Gewichtsangaben hinzufügen
Typ TM600 True-Monitor™ − Technische Daten
Steuerdruck: 27-517 mbar (11 in. Wassersäule bis 7,5 psi)
Max. Betriebsausgangsdruck Typ TM600 auf CSB403: 517 mbar (7,5 psi)
Entlüftung: 1/4 NPT
Ext. Druckentnahme: 1/4 NPT
Gehäusewerkstoff: Aluminium
Druckerfassung: extern
Typ VSX4 Sicherheitsabsperrmodul − Technische Daten
OPSO: 43-3400 mbar (0,62-49,3 psi)
UPSO: 10-1500 mbar (0,15-21,8 psig)
Entlüftung: 1/4 NPT
Ext. Druckentnahme: 1/4 NPT
Gehäusewerkstoff: Aluminium
Druckerfassung: intern oder extern

Dokumentation und Zeichnungen