Fisher-P-ED

Fisher™ easy-e™ ED Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher easy-e ED-Ventil ist als Kugelkörper und Eckkörperausführung erhältlich. Dieses Einsitz-Stellventil verfügt über einen druckentlasteten Ventilkegel, eine Käfigführung und einen Metallsitz für allgemeine Anwendungen über einen breiten Differenzdruck- und Temperaturbereich.

Zulassungen
SIL-fähig, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, Kavitation, Dampfaufbereitung, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb, Ausgasung, Flashing
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung, schnell öffnend
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
PN, ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Class II (FCI 70-2), Class III (FCI 70-2), Class IV (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1 bis 30
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu vermeiden. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Die strömungsgünstigen Durchflusswege der ED, EAD und EDR Ventile bieten ausgezeichnete Kapazität und Durchflussleistung.
  • Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer.
  • Die Verwendung mehrerer Graphit-Kolbenringe ermöglicht eine Dichtheit der Absperrung nach Klasse IV bis zu 593 °C (1 100 °F). Durch Verwendung der C-Seal Innengarnitur kann eine Dichtheit der Absperrung nach Klasse V bis zu 593 °C (1 100 °F) erreicht werden.
  • Die Ventile sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.
  • Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle NACE-Hinweise auf NACE MR0175-2002. Optionale Werkstoffe sind erhältlich und entsprechen NACE MR0103 und NACE MR0175/ISO 15156.

Dokumentation und Zeichnungen