Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Lever-Lock

Fisher™ Lever-Lock Stellantrieb mit arretierbarem Handhebel

Produktbeschreibung

Der Fisher Lever-Lock Antrieb mit arretierbarem Handhebel wird für den zuverlässigen, manuellen Betrieb von Fisher 8560 in Nennweite NPS 3 bis 8 sowie Hochleistungs-Drosselklappen A11 in Nennweite NPS 3 und 4 eingesetzt. Der Handhebel wird durch eine Feder in der eingekerbten Platte fixiert, wodurch das Klappenblatt in Positionen arretiert werden kann.

Merkmale

  • Der Antrieb besteht aus Anschraubplatte aus duktilem Eisen und Griff.
  • Die Konfiguration bietet positive Auf/Zu- und verriegelte Zwischenpositionen für die Drosselregelung.
  • Der Griff kann mit einem Schloss für eine manipulationssichere offene bzw. geschlossene Stellung geliefert werden.
  • Am Handhebel-Antrieb können Näherungsschalter montiert werden, um eine externe Ventilstellungsanzeige bereitzustellen.
  • Ein Positionsgerät ist für das Einstellen von reproduzierbaren Anschlägen für 0 bis 90 Grad-Drehungen verfügbar.
Betätigung
Schwenkantrieb, manuell
Zulassungen
DGRL, CUTR, ATEX
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Energieversorgung
Manuell
Prozesssteuerung
Auf/Zu, Positionierung, Positionierung
Ventiltyp
Kugelventile, Absperrklappe, exzentrisches Kegelventil, Drosselklappe, Ventil mit dreifachem Offset
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen